10005446
EHCBS-5-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,9822 Kč |
| 5000 + | 4,8945 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Neuzamykací upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Délka ramene | 7.5 mm |
| Délka ramene | 0.295 in |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru B | 4.8 mm |
| Průměr otvoru B | 0.189 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.079 in |
| Délka rozpěrky | 7.9 mm |
| Délka rozpěrky | 0.311 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |