Menu Vyhledávání

Rozpěrka s uchycením na hranu 15.9 mm Upevnění sponou 0.8 mm

Nové objednací číslo:

10005712

Staré objednací číslo:

EHCBS-8-10-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,7671 Kč
5000 + 6,3168 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 767,10 Kč

1000 x 7,7671 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Neuzamykací upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění sponou
Délka ramene 6.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás