Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Délka závitu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,7254 Kč - 29,494 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
50,2561 Kč - 50,2561 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
33,4533 Kč - 33,4533 Kč | 20 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
16,0971 Kč - 32,1306 Kč | 2900 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
13,805 Kč - 27,5788 Kč | 3265 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
15,3669 Kč - 15,3669 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||||||
17,319 Kč - 34,7033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
20,833 Kč - 20,833 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
46,8397 Kč - 93,4615 Kč | 16370 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
10,6535 Kč - 21,2969 Kč | 18 Skladem |
mosaz
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
10,1655 Kč - 10,1655 Kč | 200 Skladem |
ocel
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
93,6179 Kč - 93,6179 Kč | 34 Skladem |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
15,2971 Kč - 15,2971 Kč | 2400 Skladem |
mosaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
9,9842 Kč - 9,9842 Kč | 10180 Skladem |
ocel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
26,6841 Kč - 29,3525 Kč | 6 Skladem |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
18,8669 Kč - 18,8669 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
21,1399 Kč - 42,2108 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
ocel
|
|
|
|
|||||||
33,4808 Kč - 66,8786 Kč | 650 Skladem |
ocel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
34,5127 Kč - 69,0236 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
mosaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku