Menu Vyhledávání

Rozpěrky – šestihranné, bez zápichu

Skladem

Tyto PCB rozpěrky jsou navrženy tak, aby je bylo možno instalovat ručně a aby nevyžadovaly žádné montážní nástroje. Díky své konstrukci se závity se snadno instalují. Tyto šestihranné mosazné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici ve verzi bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu mají vyšší stabilitu, nicméně je pro jejich montáž třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 320
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Délka závitu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
7,5328 Kč - 8,7154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.0 mm
M3
10.0 mm
10,3436 Kč - 11,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M3
10.0 mm
10,9562 Kč - 12,7035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
7.0 mm
M3
8.0 mm
11,608 Kč - 13,4664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
7.0 mm
M3
10.0 mm
6,8991 Kč - 7,9974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
7,0117 Kč - 8,1241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
6,9369 Kč - 8,0221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M3
8.0 mm
13,3138 Kč - 15,4635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
7.0 mm
M3
15.0 mm
15,2388 Kč - 17,6553 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M4
12.0 mm
15,0197 Kč - 17,405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
7.0 mm
M4
20.0 mm
16,2401 Kč - 18,8058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
8.0 mm
M4
15.0 mm
9,7941 Kč - 11,36 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M3
8.0 mm
13,2861 Kč - 15,408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
6.0 mm
M3
20.0 mm
7,1841 Kč - 8,3243 Kč 900 Skladem
ocel
7.0 mm
M3
8.0 mm
8,1594 Kč - 9,4507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
7.0 mm
M3
20.0 mm
10,0413 Kč - 11,6486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
8.0 mm
M4
8.0 mm
11,4692 Kč - 13,2861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
8.0 mm
M4
20.0 mm
7,3637 Kč - 8,5324 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
5.0 mm
M3
12.0 mm
7,088 Kč - 8,2144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel
6.0 mm
M3
10.0 mm
88,4192 Kč - 133,6644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
10.0 mm
M5
70.0 mm
  • z/ze 16
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 10.0 mm

10337585

Cenové rozmezí
8,7154 Kč - 7,5328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 10.0 mm

10236253

Cenové rozmezí
11,9919 Kč - 10,3436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm

10635810

Cenové rozmezí
12,7035 Kč - 10,9562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 10.0 mm

10635827

Cenové rozmezí
13,4664 Kč - 11,608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337523

Cenové rozmezí
7,9974 Kč - 6,8991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Cenové rozmezí
8,1241 Kč - 7,0117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10634349

Cenové rozmezí
8,0221 Kč - 6,9369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 15.0 mm

10644553

Cenové rozmezí
15,4635 Kč - 13,3138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 12.0 mm

10337509

Cenové rozmezí
17,6553 Kč - 15,2388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Cenové rozmezí
17,405 Kč - 15,0197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10635773

Cenové rozmezí
18,8058 Kč - 16,2401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10636619

Cenové rozmezí
11,36 Kč - 9,7941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10644607

Cenové rozmezí
15,408 Kč - 13,2861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    poniklováno
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371

Cenové rozmezí
8,3243 Kč - 7,1841 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 20.0 mm

10637364

Cenové rozmezí
9,4507 Kč - 8,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 8.0 mm

10579725

Cenové rozmezí
11,6486 Kč - 10,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 20.0 mm

10634431

Cenové rozmezí
13,2861 Kč - 11,4692 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Cenové rozmezí
8,5324 Kč - 7,3637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 10.0 mm

10236260

Cenové rozmezí
8,2144 Kč - 7,088 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    samořezný
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 70.0 mm

10227725

Cenové rozmezí
133,6644 Kč - 88,4192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Typ závitu
    Metric
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M5