Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 4.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

MDLSPK2 - typ 2. Tato oboustranně zamykací rozpěrka umožňuje pevné stohování dvou desek v požadované vzdálenosti bez nutnosti použití dalších nástrojů, což šetří čas při montáži. Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10487686

Staré objednací číslo:

MDLSPK2-04M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,4078 Kč
5000 + 3,6051 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 407,80 Kč

1000 x 4,4078 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 4.6 mm
Průměr otvoru A 3.5 mm
Průměr otvoru B 3.5 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.0 mm
Tloušťka panelu A 3.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 4.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás