Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
2,3845 Kč - 2,8726 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
3,8789 Kč - 4,3099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
12.7 mm
2,0079 Kč - 3,3049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
5,8083 Kč - 6,4536 Kč 2000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
3,8068 Kč - 5,4941 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
22.2 mm
3,3144 Kč - 3,6826 Kč 4000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
9.5 mm
2,8562 Kč - 3,1736 Kč 11000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
2,3654 Kč - 2,5139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
34.9 mm
3,8829 Kč - 4,3144 Kč 4000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
5,5917 Kč - 10,2074 Kč 37100 Skladem
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
25.4 mm
3,4527 Kč - 3,8363 Kč 1000 Skladem
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
3.2 mm
3,1514 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
2,3845 Kč - 2,8726 Kč 7000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,6674 Kč - 4,4761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
5,6893 Kč - 5,6893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
28.6 mm
3,4048 Kč - 3,783 Kč 9000 Skladem
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
6.4 mm
3,468 Kč - 3,8534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
10,5421 Kč - 13,4704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
31.7 mm
3,902 Kč - 4,3354 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
4,0546 Kč - 4,5052 Kč 10000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012352

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013687

Cenové rozmezí
4,3099 Kč - 3,8789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.37 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10013984

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10014042

Cenové rozmezí
6,4536 Kč - 5,8083 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10009079

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10014080

Cenové rozmezí
3,6826 Kč - 3,3144 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10014127

Cenové rozmezí
3,1736 Kč - 2,8562 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 34.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10009109

Cenové rozmezí
2,5139 Kč - 2,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10014134

Cenové rozmezí
4,3144 Kč - 3,8829 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10119785

Cenové rozmezí
10,2074 Kč - 5,5917 Kč

Skladové zásoby
37100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Průměr otvoru B
    4.7 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013625

Cenové rozmezí
3,8363 Kč - 3,4527 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.37 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012215

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012338

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012314

Cenové rozmezí
4,4761 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10009086

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013649

Cenové rozmezí
3,783 Kč - 3,4048 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.37 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10014110

Cenové rozmezí
3,8534 Kč - 3,468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012277

Cenové rozmezí
13,4704 Kč - 10,5421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10009055

Cenové rozmezí
4,3354 Kč - 3,902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10633106

Cenové rozmezí
4,5052 Kč - 4,0546 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm