10009109
FLCBS-22-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,5139 Kč |
| 5000 - 9999 | 2,4658 Kč |
| 10000 - 24999 | 2,4136 Kč |
| 25000 + | 2,3654 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr těla | 0.28 in |
| Průměr těla | 7.1 mm |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Průměr otvoru B | 0.187 in |
| Průměr otvoru B | 4.75 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.22 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 5.6 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.030 - 0.063 in |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.6 mm |
| Délka rozpěrky | 34.9 mm |
| Délka rozpěrky | 1.374 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |