Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,4203 Kč - 4,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
12.7 mm
4,4203 Kč - 4,4203 Kč 109000 Skladem
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
6.4 mm
3,6255 Kč - 4,4203 Kč 1000 Skladem
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
9.5 mm
4,8945 Kč - 4,8945 Kč 10000 Skladem
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
4,0751 Kč - 4,5278 Kč 20000 Skladem
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč 3000 Skladem
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
5,4941 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
15.9 mm
3,7683 Kč - 4,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
19.1 mm
3,8766 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
3,8766 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
5,4802 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
5,5081 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,2731 Kč - 2,2869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
6,7351 Kč - 6,7351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.4 mm
2,4448 Kč - 2,6016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
12.7 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
11.1 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
22.2 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
17.5 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10003411

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.54 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10003336

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
109000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.54 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10003374

Cenové rozmezí
4,4203 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    2.54 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10015377

Cenové rozmezí
4,8945 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    2.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10015391

Cenové rozmezí
4,5278 Kč - 4,0751 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018286

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018323

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018507

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10630655

Cenové rozmezí
4,6255 Kč - 3,7683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018569

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018576

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018521

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017821

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017869

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 5,5081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10018590

Cenové rozmezí
2,2869 Kč - 1,2731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10017906

Cenové rozmezí
6,7351 Kč - 6,7351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10559512

Cenové rozmezí
2,6016 Kč - 2,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10110942

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018538

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm
Podpora zacvakávacího zámku 17.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10018514

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.6 mm
  • Průměr otvoru A
    3.9 mm