Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

DLCBST - typ 5, Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6, RMS-01. Mini distanční sloupky s dvojím zajištěním se snadno zacvaknou do otvoru. Lze je použít ke spojení 2 desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu.
Nové objednací číslo:

10003374

Staré objednací číslo:

DLCBST-6-01

2000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 14999 4,4203 Kč
15000 + 3,6255 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 420,30 Kč

1000 x 4,4203 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 2.54 mm
Průměr otvoru B 2.54 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 1.63 mm
Tloušťka panelu B 1.63 mm
Délka rozpěrky 9.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás