Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící

Skladem

Tyto samojisticí rozpěrky mají speciální vnitřní konstrukci pro uchycení na dříku šroubu. K dispozici je velký výběr distančních výšek pro různé šrouby.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 92
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
3,3885 Kč - 4,1834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
19.1 mm
1,5864 Kč - 1,9586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
15.1 mm
1,2811 Kč - 1,5815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
4.8 mm
1,6081 Kč - 1,9854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
22.2 mm
3,7385 Kč - 4,6153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
22.2 mm
2,5518 Kč - 3,8208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
25.4 mm
3,6864 Kč - 4,5513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
20.6 mm
1,3551 Kč - 1,6729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
#10
6.4 mm
1,1157 Kč - 1,3773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
#4
3.2 mm
2,2802 Kč - 2,8152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
3.2 mm
3,9695 Kč - 4,9007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
22.2 mm
2,0089 Kč - 2,4801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
17.5 mm
1,3337 Kč - 1,6464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
#8
9.5 mm
1,4136 Kč - 1,7452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
8.0 mm
1,3102 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
9.5 mm
1,3316 Kč - 1,6441 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
11.1 mm
1,1642 Kč - 1,4373 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
#6
3.2 mm
3,8876 Kč - 4,7994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
25.4 mm
1,3998 Kč - 1,7283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
#2
11.1 mm
3,8725 Kč - 4,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1/4
23.8 mm
  • z/ze 5
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 19.1 mm polyamid 6.6

10205693

Cenové rozmezí
4,1834 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    19.1 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 15.1 mm polyamid 6.6

10206041

Cenové rozmezí
1,9586 Kč - 1,5864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10205907

Cenové rozmezí
1,5815 Kč - 1,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 22.2 mm polyamid 6.6

10205266

Cenové rozmezí
1,9854 Kč - 1,6081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 22.2 mm polyamid 6.6

10205860

Cenové rozmezí
4,6153 Kč - 3,7385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10205730

Cenové rozmezí
3,8208 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 20.6 mm polyamid 6.6

10205709

Cenové rozmezí
4,5513 Kč - 3,6864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.6 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 7.0 mm 12.7 mm 6.4 mm polyamid 6.6

10205761

Cenové rozmezí
1,6729 Kč - 1,3551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
  • Průměr šroubu
    4.5 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 4.0 mm 6.4 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10205297

Cenové rozmezí
1,3773 Kč - 1,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
  • Průměr šroubu
    2.6 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10205891

Cenové rozmezí
2,8152 Kč - 2,2802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 22.2 mm polyamid 6.6

10205716

Cenové rozmezí
4,9007 Kč - 3,9695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 17.5 mm polyamid 6.6

10205983

Cenové rozmezí
2,4801 Kč - 2,0089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.5 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 6.1 mm 9.5 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10205631

Cenové rozmezí
1,6464 Kč - 1,3337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #8
  • Průměr šroubu
    3.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 8.0 mm polyamid 6.6

10205921

Cenové rozmezí
1,7452 Kč - 1,4136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10205488

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10205495

Cenové rozmezí
1,6441 Kč - 1,3316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 5.0 mm 7.9 mm 3.2 mm polyamid 6.6

10205440

Cenové rozmezí
1,4373 Kč - 1,1642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #6
  • Průměr šroubu
    3.3 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 25.4 mm polyamid 6.6

10206034

Cenové rozmezí
4,7994 Kč - 3,8876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 2.9 mm 6.4 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10205198

Cenové rozmezí
1,7283 Kč - 1,3998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2
  • Průměr šroubu
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
Stohovatelná rozpěrka 9.5 mm 12.7 mm 23.8 mm polyamid 6.6

10206027

Cenové rozmezí
4,781 Kč - 3,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    23.8 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/4
  • Průměr šroubu
    5.9 mm
  • Barva
    přírodní