Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,4113 Kč - 179,7531 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 40,481 Kč - 75,4586 Kč | 1500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč | 1 Skladem |
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel
|
||
| 8,0599 Kč - 8,0599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.335 in
8.5 mm
|
polyamid
|
||
| 14,1537 Kč - 31,7156 Kč | 525 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 8,1715 Kč - 8,1715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 24,5424 Kč - 55,0044 Kč | 455 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 27,3313 Kč - 61,2096 Kč | 150 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 29,4508 Kč - 65,9593 Kč | 507 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 14,3768 Kč - 32,3284 Kč | 110 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 28,1122 Kč - 54,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 77,0575 Kč - 77,4061 Kč | 10 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
vnějším závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 30,4548 Kč - 68,2575 Kč | 250 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 36,6184 Kč - 80,3763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
vnějším závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 63,2106 Kč - 64,1588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
vnějším závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 32,3951 Kč - 50,3922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 71,9946 Kč - 72,9061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
vnějším závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 45,25 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
vnějším závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
| 49,3497 Kč - 108,349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
vnějším závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
| 62,5551 Kč - 119,17 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
vnějším závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid