Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.
Produktová řada: SR1579
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,8421 Kč - 65,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 74,2407 Kč - 142,792 Kč | 16 Skladem |
|
M8
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 61,5791 Kč - 62,5273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 176,7301 Kč - 420,1975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 34,8679 Kč - 74,1712 Kč | 900 Skladem |
|
M6
|
|
|
polyamid
|
||
| 458,4546 Kč - 906,2705 Kč | 18 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 551,9946 Kč - 1 090,8953 Kč | 8 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 69,5693 Kč - 133,8117 Kč | 2 Skladem |
|
M6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 67,2545 Kč - 68,1888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 64,8421 Kč - 65,8182 Kč | 10 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
| 29,9389 Kč - 65,7295 Kč | 1000 Skladem |
|
M5
|
|
|
polyamid
|
||
| 45,3615 Kč - 127,935 Kč | 618 Skladem |
|
M8
|
|
|
polyamid
|
||
| 489,6346 Kč - 966,7906 Kč | 8 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 572,5037 Kč - 1 131,6536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 77,5456 Kč - 149,1228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 104,1517 Kč - 200,2854 Kč | 1 Skladem |
|
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
Enhanced Nylon
|
||
| 64,8421 Kč - 65,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 10271827 | 190,9789 Kč - 190,9789 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
| 73,7387 Kč - 74,1152 Kč | 10 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 123,9283 Kč - 123,9283 Kč | 90 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi