10222423
259041059935
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 65,8182 Kč |
50 - 999 | 65,4974 Kč |
1000 + | 64,8421 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide |
Knob Material | Nylon |
Knob Shape | Staggered |
Mount Type | Screw Mount |
Handle Height | 11.0 mm |
Handle Height | 0.433 in |
Handle Width | 11.0 mm |
Handle Width | 0.433 in |
Knob Length | 20.0 mm |
Knob Length | 0.787 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M4 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku