Menu Vyhledávání

utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nové objednací číslo:

10271643

Staré objednací číslo:

491352

80 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 + 330,4853 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

1 652,43 Kč

5 x 330,4853 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Výška úchopu 12.2 mm
Celková výška 24.2 mm
Délka závitu 12.0 mm
Barva šedá
Celní nomenklatura 7326909890
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 40.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás