Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Počet výstupků vačky Velikost závitu Barva Materiál úchopu Koupit
495,7279 Kč - 495,7279 Kč 2 Skladem
40.0 mm
8
M6
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
230,4796 Kč - 230,4796 Kč 16 Skladem
4
M12
černá
fenol
124,323 Kč - 124,323 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
4
M6
černá
fenol
204,2401 Kč - 204,2401 Kč 9 Skladem
4
M12
černá
fenol
95,6893 Kč - 174,7848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
6
M8
černá
polyamid
29,2022 Kč - 29,2022 Kč 2850 Skladem
45.0 mm
5
M8
černá
polyamid
18,7642 Kč - 18,7642 Kč 150 Skladem
60.0 mm
6
M10
černá
polyamid
61,5078 Kč - 61,5078 Kč 320 Skladem
28.0 mm
5
M6
černá
polypropylen
89,9874 Kč - 89,9874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M6
černá
polypropylen
134,0396 Kč - 134,0396 Kč 1 Skladem
60.0 mm
5
M8
černá
polypropylen
495,7279 Kč - 495,7279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
8
M8
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč 16 Skladem
60.0 mm
8
M12
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
826,2278 Kč - 826,2278 Kč 1 Skladem
60.0 mm
5
M12
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
205,905 Kč - 248,8128 Kč 30 Skladem
60.0 mm
5
M12
černá
polypropylen
202,3352 Kč - 239,5114 Kč 10 Skladem
60.0 mm
5
M10
černá
polypropylen
230,6907 Kč - 274,3372 Kč 79 Skladem
60.0 mm
5
M12
černá
polypropylen
108,5025 Kč - 128,9869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
4
M8
černá
polypropylen
223,3173 Kč - 223,3173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
4
M10
černá
polypropylen
204,7965 Kč - 246,8487 Kč 20 Skladem
60.0 mm
4
M12
černá
polypropylen
671,6387 Kč - 681,7486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M10
Chrom
polyamid
  • z/ze 12
utahovací kolečko M6 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271568

Cenové rozmezí
495,7279 Kč - 495,7279 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
utahovací kolečko M12 80.0 mm fenol černá

10252130

Cenové rozmezí
230,4796 Kč - 230,4796 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M6 40.0 mm fenol černá

10252178

Cenové rozmezí
124,323 Kč - 124,323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
utahovací kolečko M12 50.0 mm fenol černá

10252215

Cenové rozmezí
204,2401 Kč - 204,2401 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M8 60.0 mm černá polyamid

10280515

Cenové rozmezí
174,7848 Kč - 95,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    6
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
utahovací kolečko M8 45.0 mm polyamid černá

10252321

Cenové rozmezí
29,2022 Kč - 29,2022 Kč

Skladové zásoby
2850 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
  • Průměr úchopu
    45.0 mm
utahovací kolečko M10 60.0 mm polyamid černá

10257418

Cenové rozmezí
18,7642 Kč - 18,7642 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    6
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
ovládací kolečko s měkkým povrchem M6 černá

10271292

Cenové rozmezí
61,5078 Kč - 61,5078 Kč

Skladové zásoby
320 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    5
ovládací kolečko s měkkým povrchem M6 černá

10271438

Cenové rozmezí
89,9874 Kč - 89,9874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    31.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
ovládací kolečko s měkkým povrchem M8 černá

10271506

Cenové rozmezí
134,0396 Kč - 134,0396 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271575

Cenové rozmezí
495,7279 Kč - 495,7279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    24.2 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
utahovací kolečko M12 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271605

Cenové rozmezí
1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
utahovací kolečko M12 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271667

Cenové rozmezí
826,2278 Kč - 826,2278 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    18.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Barva
    šedá
utahovací kolečko M12 polypropylen černá

10275474

Cenové rozmezí
248,8128 Kč - 205,905 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M10 polypropylen černá

10275443

Cenové rozmezí
239,5114 Kč - 202,3352 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M12 polypropylen černá

10275528

Cenové rozmezí
274,3372 Kč - 230,6907 Kč

Skladové zásoby
79 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M8 38.0 mm 23.0 mm černá polypropylen

10275627

Cenové rozmezí
128,9869 Kč - 108,5025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M10 50.0 mm polypropylen černá

10275689

Cenové rozmezí
223,3173 Kč - 223,3173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M12 polypropylen černá

10275726

Cenové rozmezí
246,8487 Kč - 204,7965 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 60.0 mm se závitem M10 PPA Chrom

10364925

Cenové rozmezí
681,7486 Kč - 671,6387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    365.0 mm
  • Celková výška
    365.0 mm
  • Délka závitu
    21.0 mm
  • Barva
    Chrom