Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Počet výstupků vačky Velikost závitu Barva Materiál úchopu Koupit
168,3392 Kč - 545,4984 Kč 92 Skladem
50.0 mm
4
M10
černá
fenol
583,1266 Kč - 759,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
7
M8
přírodní
ocel nerezavějící
114,921 Kč - 412,1046 Kč 59 Skladem
63.0 mm
4
M12
černá
fenol
179,0282 Kč - 580,5236 Kč 45 Skladem
50.0 mm
4
M10
černá
fenol
583,1266 Kč - 759,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
7
M8
přírodní
ocel nerezavějící
971,8868 Kč - 1 265,7833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
7
M8
přírodní
ocel nerezavějící
149,0577 Kč - 277,4243 Kč 108 Skladem
50.0 mm
4
M8
černá
fenol
265,2597 Kč - 265,2597 Kč 32 Skladem
80.0 mm
4
M16
černá
fenol
86,2315 Kč - 279,4561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
4
M6
černá
fenol
76,9531 Kč - 180,3424 Kč 500 Skladem
40.0 mm
4
M8
černá
fenol
715,7426 Kč - 898,1916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M10
přírodní
hliník
733,6362 Kč - 920,6464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M12
přírodní
hliník
67,3085 Kč - 131,9033 Kč 278 Skladem
32.0 mm
4
M6
černá
fenol
486,2879 Kč - 610,4222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M8
přírodní
hliník
1 836,1762 Kč - 1 923,4351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
7
M12
přírodní
ocel nerezavějící
102,3518 Kč - 159,214 Kč 63 Skladem
80.0 mm
4
M12
černá
fenol
164,2866 Kč - 197,7784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M10
černá
polypropylen
12,4281 Kč - 15,542 Kč 4000 Skladem
50.0 mm
6
M8
černá
polypropylen
495,7279 Kč - 495,7279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
8
M8
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
194,8349 Kč - 231,6384 Kč 10 Skladem
50.0 mm
5
M10
černá
polypropylen
  • z/ze 12
utahovací kolečko M10 černá

10203439

Cenové rozmezí
545,4984 Kč - 168,3392 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm závit průchozí M8 polyamid přírodní

10633946

Cenové rozmezí
759,9434 Kč - 583,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko M12 černá

10203408

Cenové rozmezí
412,1046 Kč - 114,921 Kč

Skladové zásoby
59 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    63.0 mm
utahovací kolečko M10 černá

10203392

Cenové rozmezí
580,5236 Kč - 179,0282 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm závit slepý M8 polyamid přírodní

10642641

Cenové rozmezí
759,9434 Kč - 583,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    24.2 mm
  • Celková výška
    24.2 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 50.0 mm závit slepý M8 polyamid přírodní

10641118

Cenové rozmezí
1 265,7833 Kč - 971,8868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    31.2 mm
  • Celková výška
    31.2 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko M8 černá

10246436

Cenové rozmezí
277,4243 Kč - 149,0577 Kč

Skladové zásoby
108 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
utahovací kolečko M16 černá

10203453

Cenové rozmezí
265,2597 Kč - 265,2597 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    80.0 mm
utahovací kolečko M6 černá

10203378

Cenové rozmezí
279,4561 Kč - 86,2315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
utahovací kolečko M8 černá

10203422

Cenové rozmezí
180,3424 Kč - 76,9531 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm Vnitřní závit M10 polyamid přírodní

10629222

Cenové rozmezí
898,1916 Kč - 715,7426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
Rukojeti rukou utahovatelné 60.0 mm M12 14.3 mm polyamid přírodní

10367308

Cenové rozmezí
920,6464 Kč - 733,6362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko M6 černá

10203415

Cenové rozmezí
131,9033 Kč - 67,3085 Kč

Skladové zásoby
278 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
Rukojeti rukou utahovatelné 40.0 mm M8 8.2 mm polyamid přírodní

10367292

Cenové rozmezí
610,4222 Kč - 486,2879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 60.0 mm závit slepý M12 polyamid přírodní

10639283

Cenové rozmezí
1 923,4351 Kč - 1 836,1762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko M12 černá

10246450

Cenové rozmezí
159,214 Kč - 102,3518 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    80.0 mm
utahovací kolečko M10 černá

10275450

Cenové rozmezí
197,7784 Kč - 164,2866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M8 černá

10072394

Cenové rozmezí
15,542 Kč - 12,4281 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    6
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271612

Cenové rozmezí
495,7279 Kč - 495,7279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
utahovací kolečko M10 černá

10275412

Cenové rozmezí
231,6384 Kč - 194,8349 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5