Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 60.0 mm závit slepý M12 polyamid přírodní

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 8 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nové objednací číslo:

10639283

Staré objednací číslo:

279126041553

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 923,4351 Kč
10 + 1 836,1762 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 923,44 Kč

1 x 1 923,4351 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Výška úchopu 39.0 mm
Celková výška 39.0 mm
Délka závitu 15.0 mm
Barva přírodní
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 3926909790
Celkový průměr 60.0 mm
Počet výstupků vačky 7
Průměr úchopu 60.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás