Ohebné ukončovací krytky jsou vyrobeny z ohebného materiálu, který je možné roztáhnout do většího průměru pro těsnější uchycení. Poskytují ochranu pro závity i hladké čepy.
Tato krytka obsahuje úchyt s otvorem pro zavěšení na háček. Jsou ideálním řešením pro maskování. Krytky jsou rovněž odolné vůči chemikáliím.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6255 Kč - 7,4922 Kč | 400 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||||
5,4383 Kč - 11,4146 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||||
12,6755 Kč - 12,6755 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||||
9,05 Kč - 18,9987 Kč | 720 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
3,3745 Kč - 7,0018 Kč | 82020 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||||
5,3826 Kč - 11,1847 Kč | 6025 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||||
9,9146 Kč - 20,6074 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||||
13,2473 Kč - 27,8193 Kč | 950 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
|||||||||
17,1518 Kč - 35,5459 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
23,8311 Kč - 49,6418 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.142 in
29.0 mm
|
|||||||||
3,2909 Kč - 6,9406 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||||
6,4702 Kč - 13,6361 Kč | 71149 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||||
17,7513 Kč - 37,3846 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||||
10,4444 Kč - 21,68 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||||
14,0281 Kč - 29,0344 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
19,4666 Kč - 40,5255 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||||
4,016 Kč - 8,4268 Kč | 6200 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
8,6176 Kč - 18,0794 Kč | 4000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
7,6276 Kč - 8,2736 Kč | 8800 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
9,6217 Kč - 20,2055 Kč | 1938 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku