Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR černá

Pružné ukončovací krytky mají dobrou odolnost proti kyselinám a lze je používat spolu s maskovacími háčky. Díky pružnému materiálu je možné je nasadit i na větší rozměry.
Nové objednací číslo:

10087732

Staré objednací číslo:

1341946

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 7,4922 Kč
10000 + 3,6255 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 492,20 Kč

1000 x 7,4922 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 6.0 mm
h 25.0 mm
Maximální teplota 95 °C
Barva černá
Materiál (podrobně) TPE/TPV
Typ 3
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Produkt 1341946 nahrazuje:

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá
Nové objednací číslo: 10235256
Staré objednací číslo: 12201

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás