Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2769 Kč - 3,2769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,4642 Kč - 1,4642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,506 Kč - 1,506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,6454 Kč - 1,6454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,4223 Kč - 1,4223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 20,1499 Kč - 20,1499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 14,8788 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 18,8111 Kč - 18,8111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 33,2716 Kč - 33,2716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 14,8788 Kč - 14,8788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 47,3556 Kč - 47,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 17,5143 Kč - 17,5143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 22,7575 Kč - 22,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10,9464 Kč - 10,9464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm