Menu Vyhledávání

Pružiny talířové DIN 5.2 mm 15.0 mm

Talířové pružiny jsou vyráběny za přísné jakostní kontroly podle normy DIN 2093 a jsou určeny pro náročné použití, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči namáhání. Tyto talířové pružiny byly během výrobního procesu podrobeny předběžnému ohýbání, aby se eliminovala ztráta pružnosti.
Nové objednací číslo:

10442852

Staré objednací číslo:

1218036

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 1,5512 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

310,24 Kč

200 x 1,5512 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 5.2 mm
Vnější průměr 15.0 mm
Výška ramene 1.1 mm
Tloušťka 0.6 mm
Zatížení při minimálním průhybu 346.00 N
Výška při zatížení 0.7 mm
Materiál ocel uhlíková
standardní DIN
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás