10442999
1218053
Množství | Jednotková cena |
---|---|
200 + | 1,7151 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vnitřní průměr | 0.244 in |
---|---|
Vnitřní průměr | 6.2 mm |
Vnější průměr | 18.0 mm |
Vnější průměr | 0.709 in |
Výška ramene | 0.051 in |
Výška ramene | 1.3 mm |
Tloušťka | 0.8 mm |
Tloušťka | 0.031 in |
Zatížení při minimálním průhybu | 617.00 N |
Zatížení při minimálním průhybu | 617.00 N |
Výška při zatížení | 0.035 in |
Výška při zatížení | 0.9 mm |
Materiál | ocel uhlíková |
standardní | DIN |
Celní nomenklatura | 7320909090 |