Menu Vyhledávání

Pružiny talířové

Skladem

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška při zatížení Výška ramene Materiál Vnitřní průměr Koupit
37,9467 Kč - 37,9467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
3.3 mm
ocel chrom-vanadová
18.3 mm
20,7543 Kč - 20,7543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
3.5 mm
ocel chrom-vanadová
20.4 mm
64,0584 Kč - 64,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.3 mm
ocel chrom-vanadová
20.5 mm
34,715 Kč - 34,715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.3 mm
ocel chrom-vanadová
30.5 mm
19,3754 Kč - 19,3754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.8 mm
3.5 mm
ocel chrom-vanadová
22.4 mm
27,0596 Kč - 27,0596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
4.4 mm
ocel chrom-vanadová
18.3 mm
23,4402 Kč - 23,4402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
3.9 mm
ocel chrom-vanadová
22.4 mm
27,0596 Kč - 27,0596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
4.1 mm
ocel chrom-vanadová
25.4 mm
58,9308 Kč - 58,9308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 mm
4.1 mm
ocel chrom-vanadová
20.5 mm
12,6249 Kč - 12,6249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
2.8 mm
ocel chrom-vanadová
16.3 mm
11,72 Kč - 11,72 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
2.7 mm
ocel chrom-vanadová
20.4 mm
15,3252 Kč - 15,3252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
2.9 mm
ocel chrom-vanadová
22.4 mm
48,7763 Kč - 48,7763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
3.5 mm
ocel chrom-vanadová
18.3 mm
18,9446 Kč - 18,9446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.8 mm
2.6 mm
ocel chrom-vanadová
14.3 mm
16,2443 Kč - 16,2443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
2.3 mm
ocel chrom-vanadová
18.3 mm
13,5298 Kč - 13,5298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
3.1 mm
ocel chrom-vanadová
14.2 mm
1,5512 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
1.0 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
1,5798 Kč - 1,5798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
22,0901 Kč - 22,0901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
3.5 mm
ocel chrom-vanadová
28.5 mm
1,465 Kč - 1,465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
1.0 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové O-kroužky SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Cenové rozmezí
37,9467 Kč - 37,9467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    3.3 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2212.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Cenové rozmezí
20,7543 Kč - 20,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.4 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    3.5 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    3983.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Cenové rozmezí
64,0584 Kč - 64,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.3 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    6200.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Cenové rozmezí
34,715 Kč - 34,715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.3 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    7087.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Cenové rozmezí
19,3754 Kč - 19,3754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    22.4 mm
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Výška ramene
    3.5 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    6562.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Cenové rozmezí
27,0596 Kč - 27,0596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    4.4 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    11617.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Cenové rozmezí
23,4402 Kč - 23,4402 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    22.4 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    3.9 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    7230.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Cenové rozmezí
27,0596 Kč - 27,0596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    4.1 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    10175.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Cenové rozmezí
58,9308 Kč - 58,9308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    4016.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Cenové rozmezí
12,6249 Kč - 12,6249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Výška ramene
    2.8 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2336.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Cenové rozmezí
11,72 Kč - 11,72 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.4 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Výška ramene
    2.7 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2227.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Cenové rozmezí
15,3252 Kč - 15,3252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    22.4 mm
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Výška ramene
    2.9 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1607.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Cenové rozmezí
48,7763 Kč - 48,7763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    3.5 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    3880.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Cenové rozmezí
18,9446 Kč - 18,9446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.3 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Výška ramene
    2.6 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2535.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Cenové rozmezí
16,2443 Kč - 16,2443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
  • Výška ramene
    2.3 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1445.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Cenové rozmezí
13,5298 Kč - 13,5298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Výška ramene
    3.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    4052.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    246.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Cenové rozmezí
1,5798 Kč - 1,5798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    566.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Cenové rozmezí
22,0901 Kč - 22,0901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    28.5 mm
  • Vnější průměr
    56.0 mm
  • Výška ramene
    3.5 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2227.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Cenové rozmezí
1,465 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.0 mm
  • Tloušťka
    0.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    149.00 N