10443699
1218143
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 26,2715 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 1 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 25.4 mm |
| Vnější průměr | 50.0 mm |
| Vnější průměr | 1.969 in |
| Výška ramene | 0.161 in |
| Výška ramene | 4.1 mm |
| Tloušťka | 3.0 mm |
| Tloušťka | 0.118 in |
| Zatížení při minimálním průhybu | 10175.00 N |
| Zatížení při minimálním průhybu | 10175.00 N |
| Výška při zatížení | 0.13 in |
| Výška při zatížení | 3.3 mm |
| Materiál | ocel chrom-vanadová |
| standardní | DIN |
| Celní nomenklatura | 7320909090 |