Menu Vyhledávání

Pružiny talířové O-kroužky SAE 16.3 mm 40.0 mm

Talířové pružiny jsou vyráběny za přísné jakostní kontroly podle normy DIN 2093 a jsou určeny pro náročné použití, kde je vyžadována vysoká odolnost vůči namáhání. Tyto talířové pružiny byly během výrobního procesu podrobeny předběžnému ohýbání, aby se eliminovala ztráta pružnosti.
Nové objednací číslo:

10443521

Staré objednací číslo:

1218121

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 12,6249 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 262,49 Kč

100 x 12,6249 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 16.3 mm
Vnější průměr 40.0 mm
Výška ramene 2.8 mm
Tloušťka 1.5 mm
Zatížení při minimálním průhybu 2336.00 N
Výška při zatížení 1.8 mm
Materiál ocel chrom-vanadová
standardní DIN
Celní nomenklatura 7320909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás