Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací pant vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet otvorů | Způsob montáže | Otevřená/zavřená | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309,5687 Kč - 631,2484 Kč | 16 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
|||||
605,2766 Kč - 1 234,1519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
|||||
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
|||||
497,6108 Kč - 941,51 Kč | 15 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
|||||
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
0
|
Navařovací
|
otevřené
|
|||||
1 561,6908 Kč - 2 952,4652 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Navařovací
|
otevřené
|
|||||
433,717 Kč - 884,0542 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
|||||
418,2943 Kč - 852,645 Kč | 210 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
|||||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
|||||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
|||||
1 694,401 Kč - 3 202,9728 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
|||||
319,9714 Kč - 651,9324 Kč | 19 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
|||||
641,895 Kč - 1 309,2276 Kč | 6 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
|||||
497,6108 Kč - 941,51 Kč | 22 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
|||||
884,7392 Kč - 1 673,1147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Navařovací
|
otevřené
|
|||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Navařovací
|
otevřené
|
||||||
456,8231 Kč - 931,5511 Kč | 7 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
|||||
250,5834 Kč - 511,7402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
pomocí šroubů
|
otevřené
|
|||||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
|||||
977,7075 Kč - 1 848,5466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
otvor průchozí
|
otevřené
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku