Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.
Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.
Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.
Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.
Produktová řada: SR1706
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Přibližný průměr držáku na kabel | Průměr otvoru | Celkový průměr | Barva | Maximální tloušťka panelu | Materiál (podrobně) | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,237 Kč - 11,878 Kč | 32 Skladem |
|
|
0.953 in
24.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 4,7253 Kč - 4,7253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 12,7973 Kč - 14,2767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,3411 Kč - 2,3411 Kč | 500 Skladem |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6,5494 Kč - 16,0432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | 25 Skladem |
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 2,8438 Kč - 2,8438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.657 in
16.7 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,8438 Kč - 3,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,2692 Kč - 2,2692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 3,7918 Kč - 3,7918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6,8079 Kč - 6,8079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.319 in
33.5 mm
|
černá
|
0.122 in
3.1 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,4703 Kč - 2,7433 Kč | 3500 Skladem |
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
černá
|
0.062 in
1.57 mm
|
Polyamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 4,0314 Kč - 5,9024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyamid 66
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 16,2874 Kč - 16,2874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6,4346 Kč - 6,4346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
černá
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 4,0359 Kč - 8,0575 Kč | 500 Skladem |
|
|
0.976 in
24.8 mm
|
černá
|
0.091 in
2.3 mm
|
Polyamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 9,6834 Kč - 9,6834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,1028 Kč - 6,0428 Kč | 4900 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
|
0.264 in
6.7 mm