Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované otevřené

Skladem

Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.

Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.

  • Materiály: tepelně stabilizovaný nylon 6/6 a nylon 6/6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Minimální tloušťka panelu Maximální průměr kabelového svazku Průměr montážního otvoru Maximální tloušťka panelu Koupit
4,898 Kč - 6,0472 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
9.5 mm
3.2 mm
8,8687 Kč - 8,8687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
22.0 mm
3.5 mm
7,3208 Kč - 7,3208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
16.0 mm
3.5 mm
4,3646 Kč - 7,6694 Kč 58700 Skladem
0.8 mm
25.0 mm
3.0 mm
4,8945 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
29.0 mm
1.1 mm
9,6308 Kč - 9,6308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
4,7132 Kč - 11,0022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.4 mm
27.1 mm
1.0 mm
7,7392 Kč - 9,5938 Kč 27500 Skladem
1.0 mm
19.0 mm
1.5 mm
7,3208 Kč - 7,3208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
16.5 mm
3.3 mm
4,1973 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
24.0 mm
1.6 mm
6,3726 Kč - 6,3726 Kč 4800 Skladem
0.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
7,9065 Kč - 7,9065 Kč 408 Skladem
0.8 mm
38.1 mm
3.2 mm
4,9461 Kč - 6,1064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
9.5 mm
1.7 mm
5,0343 Kč - 6,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
11.1 mm
3.2 mm
5,7591 Kč - 5,7591 Kč 400 Skladem
0.8 mm
31.8 mm
3.2 mm
1,9661 Kč - 2,6216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
20.2 mm
25.4 mm
3.2 mm
2,1335 Kč - 4,8248 Kč 16929 Skladem
1.0 mm
13.0 mm
1.5 mm
5,1592 Kč - 5,1592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
14.3 mm
3.2 mm
9,1578 Kč - 10,1754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
34.9 mm
3.2 mm
7,279 Kč - 8,9524 Kč 20000 Skladem
1.0 mm
16.0 mm
1.4 mm
  • z/ze 2
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163115

Cenové rozmezí
6,0472 Kč - 4,898 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    10.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    9.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    9.9 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163160

Cenové rozmezí
8,8687 Kč - 8,8687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    24.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    22.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163146

Cenové rozmezí
7,3208 Kč - 7,3208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    18.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    16.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021576

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
58700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    26.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    25.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021279

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,8945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    35.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    29.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.1 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163191

Cenové rozmezí
9,6308 Kč - 9,6308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    29.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    27.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021262

Cenové rozmezí
11,0022 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    35.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    27.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021231

Cenové rozmezí
9,5938 Kč - 7,7392 Kč

Skladové zásoby
27500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    22.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    19.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Celková výška
    5.7 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163139

Cenové rozmezí
7,3208 Kč - 7,3208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    18.6 mm
  • Průměr montážního otvoru
    16.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.3 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021255

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    24.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková výška
    5.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163122

Cenové rozmezí
6,3726 Kč - 6,3726 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    14.9 mm
  • Průměr montážního otvoru
    13.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.5 mm
  • Celková výška
    10.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163221

Cenové rozmezí
7,9065 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
408 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    40.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    38.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.7 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163108

Cenové rozmezí
6,1064 Kč - 4,9461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    11.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    9.5 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.7 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163177

Cenové rozmezí
6,2152 Kč - 5,0343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    12.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163207

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    34.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    31.8 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm polyamid černá

10314593

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,9661 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ průchodky
    Open
  • Barva
    černá
  • Maximální průměr kabelového svazku
    20.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    25.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021217

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
16929 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    16.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    13.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Celková výška
    5.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163184

Cenové rozmezí
5,1592 Kč - 5,1592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    16.3 mm
  • Průměr montážního otvoru
    14.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10163214

Cenové rozmezí
10,1754 Kč - 9,1578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    37.3 mm
  • Průměr montážního otvoru
    34.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
Pouzdra zatlačovací polyamid 6.6 černá

10021224

Cenové rozmezí
8,9524 Kč - 7,279 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Celkový průměr
    19.4 mm
  • Průměr montážního otvoru
    16.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.4 mm
  • Celková výška
    5.4 mm