10021224
PGSA-1316A
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 9,221 Kč |
| 2500 + | 7,4974 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Celkový průměr | 19.4 mm |
| Celkový průměr | 0.764 in |
| Průměr montážního otvoru | 0.63 in |
| Průměr montážního otvoru | 16.0 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.055 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.4 mm |
| Celková výška | 0.213 in |
| Celková výška | 5.4 mm |
| Tloušťka panelu | 1.0 - 1.4 mm |
| Tloušťka panelu | 0.039 - 0.055 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E320906 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |