Menu Vyhledávání

Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm polyamid černá

Instaluje se ručně bez použití nářadí do panelu s minimální silou a poskytuje ochranu před ostrými hranami otvoru. Vyrobeno z teplem stabilizovaného materiálu s třídou hořlavosti UL 94 V-2.
Nové objednací číslo:

10314593

Staré objednací číslo:

NM22OCB1000

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 2,7002 Kč
500 - 999 2,3123 Kč
1000 + 2,0251 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ průchodky Open
Barva černá
Maximální průměr kabelového svazku 20.2 mm
Průměr montážního otvoru 25.4 mm
Maximální tloušťka panelu 3.2 mm
Celková výška 10.3 mm
Tloušťka panelu 0.8 - 3.2 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E96397
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás