Standardní otevřená pouzdra s konstrukčně snadným zatlačením, které jim umožňuje zapadnout na místo při běžných tloušťkách panelů. Dělený design znamená, že mohou být instalovány do otvorů v panelu, které již obsahují svazek.
Konstrukce na ochranu kabelů, vodičů a trubek před nerovnými, neupravenými a ostrými hranami v plechu. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše se stisknou konečky prstů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka panelu | Maximální průměr kabelového svazku | Průměr montážního otvoru | Maximální tloušťka panelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7591 Kč - 5,7591 Kč | 200 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,8687 Kč - 8,8687 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 4,1973 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,1335 Kč - 4,8248 Kč | 7929 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,3726 Kč - 6,3726 Kč | 7500 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 7,9065 Kč - 7,9065 Kč | 608 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 6,6146 Kč - 6,6146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10,8628 Kč - 10,8628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,3208 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 4,7132 Kč - 11,0022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 7,279 Kč - 8,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 5,0343 Kč - 6,2152 Kč | 320 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,3646 Kč - 7,6694 Kč | 17700 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 7,7392 Kč - 9,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 5,9961 Kč | 6475 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 10021200 | 7,4045 Kč - 7,4045 Kč | 800 Skladem |
0.016 in
0.4 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 4,898 Kč - 6,0472 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 7,3208 Kč - 7,3208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 5,0102 Kč - 7,3355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 9,6308 Kč - 9,6308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm