10021248
PGSA-1822A
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 + | 11,1886 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Celkový průměr | 25.5 mm |
| Celkový průměr | 1.004 in |
| Průměr montážního otvoru | 22.0 mm |
| Průměr montážního otvoru | 0.866 in |
| Maximální tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.063 in |
| Celková výška | 5.6 mm |
| Celková výška | 0.22 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 - 0.063 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | Heat Stabilised to UL94 V-2 |
| Popis dle UL / CSA | UL E320906 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |