Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací

Skladem

Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.

Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.

Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1730

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Kompatibilní tvar kabelu Maximální tloušťka panelu Koupit
11,229 Kč - 13,8629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
Plochý
1.6 mm
5,3941 Kč - 6,6593 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
Plochý
2.5 mm
2,674 Kč - 3,3012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
10,5169 Kč - 10,5169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.4 mm
kulaté
1.6 mm
7,1995 Kč - 7,9673 Kč 200 Skladem
22.2 mm
kulaté
1.6 mm
9,2591 Kč - 9,2591 Kč 100 Skladem
2.5 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč 2000 Skladem
kulaté
3.2 mm
2,6654 Kč - 2,6654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
Dvojité
1.6 mm
6,5621 Kč - 6,5621 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
kulaté
1.6 mm
13,3996 Kč - 15,7753 Kč 113 Skladem
19.4 mm
kulaté
1.6 mm
5,0618 Kč - 5,0618 Kč 4925 Skladem
kulaté
2.5 mm
6,5911 Kč - 6,5911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.9 mm
kulaté
4.0 mm
2,245 Kč - 2,245 Kč 1500 Skladem
kulaté
2.5 mm
5,02 Kč - 5,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
1.6 mm
5,02 Kč - 5,02 Kč 460 Skladem
kulaté
3.2 mm
5,02 Kč - 5,02 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
3.2 mm
9,2591 Kč - 9,2591 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
11,4584 Kč - 13,6169 Kč 4500 Skladem
kulaté
4.0 mm
7,0837 Kč - 8,4019 Kč 49 Skladem
Plochý
2.5 mm
1,7291 Kč - 5,7451 Kč 49 Skladem
14.3 mm
Dvojité
1.6 mm
  • z/ze 5
Průchodky odlehčovací Plochý SPT polyamid černá

10222232

Cenové rozmezí
13,8629 Kč - 11,229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Délka hlavy
    14.4 mm
Průchodky odlehčovací Plochý SPT polyamid černá

10222225

Cenové rozmezí
6,6593 Kč - 5,3941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    0.150 x 0.280 in
  • Délka hlavy
    14.7 mm
Průchodky odlehčovací kulaté SJT polyamid černá

10222256

Cenové rozmezí
3,3012 Kč - 2,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Délka hlavy
    16.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,2 – 11,0 mm polyamid černá

10258842

Cenové rozmezí
10,5169 Kč - 10,5169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.2 - 11.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 13,5 – 15,2 mm polyamid černá

10258897

Cenové rozmezí
7,9673 Kč - 7,1995 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    13.5 - 15.2 mm
  • Délka hlavy
    22.2 mm
Průchodky odlehčovací 6,0 mm polyamid 6.6 černá

10322345

Cenové rozmezí
9,2591 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    6.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Průchodky odlehčovací kulaté 8,26 mm polyamid 6.6 černá

10027448

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    7.62 mm, 8.26 mm, 8.38 mm, 9.02 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité polyamid černá

10258682

Cenové rozmezí
2,6654 Kč - 2,6654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    2.3 x 4.5 mm
  • Délka hlavy
    9.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid černá

10258828

Cenové rozmezí
6,5621 Kč - 6,5621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Délka hlavy
    15.9 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 9,1 – 10,9 mm polyamid bílá

10258866

Cenové rozmezí
15,7753 Kč - 13,3996 Kč

Skladové zásoby
113 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    9.1 - 10.9 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 mm; 7,4 mm polyamid 6.6 černá

10173398

Cenové rozmezí
5,0618 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
4925 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 – 7,4 mm polyamid bílá

10258767

Cenové rozmezí
6,5911 Kč - 6,5911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 6,35 mm polyamid 6.6 černá

10027431

Cenové rozmezí
2,245 Kč - 2,245 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    6.35 mm, 6.73 mm, 6.86 mm, 7.37 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
Průchodky odlehčovací kulaté SJT polyamid 6.6 černá

10173442

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    9.2 x 10.5 mm, 11.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,6 mm polyamid 6.6 černá

10173411

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    7.6 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 8,2 – 9,2 mm polyamid 6.6 černá

10173435

Cenové rozmezí
5,02 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
Průchodky odlehčovací polyamid 6.6 černá

10322352

Cenové rozmezí
9,2591 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Maximální tloušťka panelu
    3.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celková šířka
    34.6 mm
Průchodky odlehčovací kulaté 7,4 až 9,1 mm polyamid 6.6 černá

10258651

Cenové rozmezí
13,6169 Kč - 11,4584 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    kulaté
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    7.4 x 9.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky odlehčovací Plochý polyamid 6.6 černá

10258644

Cenové rozmezí
8,4019 Kč - 7,0837 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Plochý
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Velikost kabelu
    3.0 x 5.6 mm, 4.1 x 7.6 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.5 mm
Průchodky odlehčovací Dvojité 5,0 x 10,4 mm polyamid černá

10281659

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Kompatibilní tvar kabelu
    Dvojité
  • Materiál
    polyamid
  • Velikost kabelu
    5.0 x 10.4 mm
  • Délka hlavy
    14.3 mm