Menu Vyhledávání

Průchodky odlehčovací kulaté 6,4 mm polyamid černá

Tato jednostranná odlehčovací průchodka bezpečně upevní a ochrání kabely a vodiče před ostrými hranami, které se mohou při aplikaci vyskytnout. Jsou vyrobeny z černého, tepelně stabilizovaného nylonu s třídou hořlavosti UL4 V-2.
Nové objednací číslo:

10363485

Staré objednací číslo:

23MP05N40

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,9718 Kč
5000 - 19999 3,5746 Kč
20000 + 3,2173 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 971,80 Kč

1000 x 3,9718 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Kompatibilní tvar kabelu kulaté
Materiál polyamid
Velikost kabelu 6.4 mm
Délka hlavy 11.3 mm
Maximální tloušťka panelu 1.6 mm
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celková šířka 14.7 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás