Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové - se stupněm krytí IP67 M16 5.0 mm 9.0 mm 1.0 mm 4.0 mm pryž EPDM

Tato těsnicí průchodka brání pronikání prachu a vlhkosti, je ideální pro použití v exteriéru. Jednoduchá montáž, odolává vibracím. Až do instalace kabelu funguje také jako zaslepovací zátka.
Nové objednací číslo:

10225028

Staré objednací číslo:

283160001499

2650 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 7,9833 Kč
500 - 999 7,1808 Kč
1000 + 6,3922 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

399,17 Kč

50 x 7,9833 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva šedá
Materiál (podrobně) pryž EPDM
Provedení hlavy kulaté
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 5.0 - 9.0 mm
Tloušťka panelu 1.0 - 4.0 mm
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás