Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 264
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Barva Materiál Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Celková výška Koupit
1,9103 Kč - 2,2311 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
1,6733 Kč - 1,9661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
1,9941 Kč - 2,3147 Kč 4641 Skladem
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
2,3984 Kč - 2,8028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
2,8446 Kč - 3,3049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
PVC
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
4,1275 Kč - 4,8666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
černá
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
4,9084 Kč - 5,7173 Kč 3500 Skladem
27.0 mm
černá
PVC
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
1,0458 Kč - 1,2299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
černá
pryž EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
1,4642 Kč - 1,7151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
1,2731 Kč - 1,492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
pryž EPDM
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
2,6494 Kč - 3,0677 Kč 200 Skladem
20.0 mm
černá
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
3,2211 Kč - 3,765 Kč 2835 Skladem
22.0 mm
černá
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
10284353 4,4065 Kč - 5,1454 Kč 1094 Skladem
27.0 mm
černá
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1,0765 Kč - 1,2648 Kč 1000 Skladem
8.0 mm
černá
pryž EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
11,9225 Kč - 24,7442 Kč 9816 Skladem
38.0 mm
černá
pryž termoplastická (TPR)
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
7.8 mm
3,4443 Kč - 6,7644 Kč 44750 Skladem
24.0 mm
černá
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
4,3925 Kč - 11,3379 Kč 460 Skladem
14.3 mm
černá
PVC
10.3 mm
7.2 mm
1.6 mm
4.0 mm
10,1516 Kč - 23,9016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,4682 Kč - 3,9324 Kč 750 Skladem
16.0 mm
černá
PVC
12.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
24,3053 Kč - 72,1645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
černá
PVC
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284179

Cenové rozmezí
2,2311 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284216

Cenové rozmezí
1,9661 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Cenové rozmezí
2,3147 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
4641 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

10284254

Cenové rozmezí
2,8028 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 1.0 mm

10284292

Cenové rozmezí
3,3049 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Průměr otvoru
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284339

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284377

Cenové rozmezí
5,7173 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284414

Cenové rozmezí
1,2299 Kč - 1,0458 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

10284452

Cenové rozmezí
1,7151 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284490

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,2731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    15.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Cenové rozmezí
3,765 Kč - 3,2211 Kč

Skladové zásoby
2835 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    22.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Průměr otvoru
    18.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
1094 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    27.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    22.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Cenové rozmezí
1,2648 Kč - 1,0765 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 24.9 mm 31.0 mm 38.0 mm 1.6 mm

10089835

Cenové rozmezí
24,7442 Kč - 11,9225 Kč

Skladové zásoby
9816 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.8 mm
  • Celkový průměr
    38.0 mm
  • Vnitřní průměr
    24.9 mm
  • Průměr otvoru
    31.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10096048

Cenové rozmezí
6,7644 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
44750 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový průměr
    24.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 7.2 mm 10.3 mm 14.3 mm 1.6 mm

10102435

Cenové rozmezí
11,3379 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    14.3 mm
  • Vnitřní průměr
    7.2 mm
  • Průměr otvoru
    10.3 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10325292

Cenové rozmezí
23,9016 Kč - 10,1516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 9.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10325346

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10325414

Cenové rozmezí
72,1645 Kč - 24,3053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    18.0 mm
  • Průměr otvoru
    23.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm