Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 264
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Barva Materiál Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Celková výška Koupit
10284001 0,9621 Kč - 1,1239 Kč 4000 Skladem
8.0 mm
černá
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
1,757 Kč - 2,0359 Kč 11400 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1,5618 Kč - 1,8127 Kč 2046 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1,4642 Kč - 3,0566 Kč 28000 Skladem
8.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
1,6314 Kč - 3,3784 Kč 46000 Skladem
9.5 mm
černá
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,6314 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,5896 Kč - 3,3094 Kč 19200 Skladem
9.5 mm
černá
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
1,2731 Kč - 1,492 Kč 100 Skladem
10.0 mm
černá
PVC
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
1,1755 Kč - 1,3735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1,5896 Kč - 3,3094 Kč 28980 Skladem
9.5 mm
černá
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,3147 Kč - 4,8339 Kč 17000 Skladem
14.2 mm
černá
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
2,3845 Kč - 4,9258 Kč 22000 Skladem
14.2 mm
černá
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
2,7192 Kč - 5,6536 Kč 11270 Skladem
16.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,5199 Kč - 1,7709 Kč 1000 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
1,492 Kč - 3,0949 Kč 125700 Skladem
14.2 mm
černá
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,5896 Kč - 3,3094 Kč 20000 Skladem
9.5 mm
černá
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
1,7709 Kč - 2,0777 Kč 1450 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,5618 Kč - 1,8267 Kč 3000 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,506 Kč - 3,1408 Kč 19155 Skladem
8.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
3,7092 Kč - 4,8492 Kč 15700 Skladem
17.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001

Cenové rozmezí
1,1239 Kč - 0,9621 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100

Cenové rozmezí
2,0359 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
11400 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284148

Cenové rozmezí
1,8127 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
2046 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507

Cenové rozmezí
3,0566 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089545

Cenové rozmezí
3,3784 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
46000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284162

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089521

Cenové rozmezí
3,3094 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
19200 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.3 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284032

Cenové rozmezí
1,492 Kč - 1,2731 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284070

Cenové rozmezí
1,3735 Kč - 1,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552

Cenové rozmezí
3,3094 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
28980 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Cenové rozmezí
4,8339 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637

Cenové rozmezí
4,9258 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089675

Cenové rozmezí
5,6536 Kč - 2,7192 Kč

Skladové zásoby
11270 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    11.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284131

Cenové rozmezí
1,7709 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10080962

Cenové rozmezí
3,0949 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
125700 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10089538

Cenové rozmezí
3,3094 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155

Cenové rozmezí
1,8267 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514

Cenové rozmezí
3,1408 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
19155 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10089729

Cenové rozmezí
4,8492 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
15700 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    17.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm