Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM s ocelovou výztuhou. Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Orientace | Celková šířka | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 573,4889 Kč - 8 969,7557 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
5 542,7037 Kč - 5 834,4374 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
4 667,5443 Kč - 4 913,2193 Kč | 1 Skladem |
Horní
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
7 298,405 Kč - 8 643,9695 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
3 040,0492 Kč - 3 377,8138 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
5 228,9655 Kč - 5 504,1889 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
2 432,0254 Kč - 2 702,2567 Kč | 47 Skladem |
Horní
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
4 959,2641 Kč - 5 220,278 Kč | 6 Skladem |
Výška
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
5 659,4056 Kč - 5 957,2749 Kč | 45 Skladem |
Výška
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
4 725,8883 Kč - 4 974,6171 Kč | 2 Skladem |
Horní
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
7 325,82 Kč - 8 676,4184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
10237281 | 2 901,8727 Kč - 3 224,2844 Kč | 17 Skladem |
Výška
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||||||
10237342 | 3 205,8637 Kč - 3 562,077 Kč | 62 Skladem |
Horní
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||||||
4 492,5125 Kč - 4 728,9561 Kč | 1 Skladem |
Horní
|
|
1.177 in
29.9 mm
|
|||||||
5 064,6988 Kč - 5 987,9668 Kč | 10 Skladem |
Výška
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
10268056 | 2 702,8423 Kč - 3 193,5785 Kč | 27 Skladem |
Horní
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||||
10268100 | 3 324,6433 Kč - 3 930,5615 Kč | 16 Skladem |
Horní
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||||||
10268018 | 4 025,1891 Kč - 4 759,662 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
||||||
2 545,4921 Kč - 3 009,3433 Kč | 22 Skladem |
Horní
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
4 419,5267 Kč - 5 220,278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Výška
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku