Profilová těsnění jsou vyrobena z černé pryže EPDM s ocelovou výztuhou. Jednoduchá montáž nasazením, chrání a těsní hrany materiálů. Pružné profily, které lze snadno nasadit manuálně. Těsnění je dodáváno v rolích s návinem 20 m nebo 10 m.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Orientace | Celková šířka | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 492,5125 Kč - 4 728,9561 Kč | 90 Skladem |
Horní
|
|
1.177 in
29.9 mm
|
|||||||
4 959,2641 Kč - 5 220,278 Kč | 54 Skladem |
Výška
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
5 659,4056 Kč - 5 957,2749 Kč | 668 Skladem |
Výška
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
4 725,8883 Kč - 4 974,6171 Kč | 72 Skladem |
Horní
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
10268032 | 4 520,1924 Kč - 5 343,1155 Kč | 4 Skladem |
Výška
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
2 596,4594 Kč - 3 070,755 Kč | 2 Skladem |
Výška
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku