Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pouzdra s přírubou pro neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití pojistné podložky se závitem. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se napěchuje do zahloubeného otvoru.

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem se pak jednoduše provléknou přírubou a upevní se v panelu.

Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.

  • Pouzdra s přírubou – pro zajišťovací šrouby jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací podložky.
  • Vyznačují se dobrou tepelnou vodivostí.
  • Slouží jako alternativa k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací závitové podložky.
  • Jsou provlečené přírubou a drží v panelu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, hliník Produktová řada: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 100
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 H1 D3 Materiál Panel t1±8% Pro závit d1 l1 Koupit
60,0967 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
hliník
1.5
M4
1.5
76,3283 Kč - 109,0407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.0
20.0
hliník
0.7
M8
0.7
67,7353 Kč - 96,7645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.5
12.5
hliník
1.25
M5
1.25
76,3283 Kč - 109,0407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.0
20.0
hliník
1.25
M8
1.25
67,7353 Kč - 96,7645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
15.0
hliník
0.9
M6
0.9
76,3283 Kč - 109,0407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.0
20.0
hliník
2.0
M8
2.0
62,1748 Kč - 88,8213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
hliník
6.0
M4
6.0
66,2749 Kč - 94,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.5
12.5
hliník
2.0
M5
2.0
60,0967 Kč - 85,8527 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
hliník
2.0
M4
2.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.5
12.5
hliník
3.0
M5
3.0
67,7353 Kč - 96,7645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
15.0
hliník
1.25
M6
1.25
67,7353 Kč - 96,7645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
15.0
hliník
2.5
M6
2.5
67,7353 Kč - 96,7645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
15.0
hliník
0.7
M6
0.7
67,7353 Kč - 96,7645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
15.0
hliník
4.0
M6
4.0
67,7353 Kč - 96,7645 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.5
12.5
hliník
4.0
M5
4.0
48,8637 Kč - 69,8052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
7.5
hliník
2.0
M3
2.0
60,6584 Kč - 86,6548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
hliník
2.5
M4
2.5
51,1101 Kč - 73,0145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
7.5
hliník
5.0
M3
5.0
59,535 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
hliník
0.7
M4
0.7
59,535 Kč - 85,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
hliník
0.9
M4
0.9
  • z/ze 5
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 1.5 hliník

20252281

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 60,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 0.7 hliník

20252557

Cenové rozmezí
109,0407 Kč - 76,3283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.7
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 1.25 hliník

20252373

Cenové rozmezí
96,7645 Kč - 67,7353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 1.25 hliník

20252571

Cenové rozmezí
109,0407 Kč - 76,3283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 0.9 hliník

20252465

Cenové rozmezí
96,7645 Kč - 67,7353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.9
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 2.0 hliník

20252595

Cenové rozmezí
109,0407 Kč - 76,3283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.0
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 6.0 hliník

20252342

Cenové rozmezí
88,8213 Kč - 62,1748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    6.0
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 2.0 hliník

20252397

Cenové rozmezí
94,6783 Kč - 66,2749 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.0
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 2.0 hliník

20252298

Cenové rozmezí
85,8527 Kč - 60,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.0
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 3.0 hliník

20252410


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    3.0
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 1.25 hliník

20252472

Cenové rozmezí
96,7645 Kč - 67,7353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.25
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 2.5 hliník

20252502

Cenové rozmezí
96,7645 Kč - 67,7353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.5
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 0.7 hliník

20252458

Cenové rozmezí
96,7645 Kč - 67,7353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.7
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 4.0 hliník

20252526

Cenové rozmezí
96,7645 Kč - 67,7353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.0
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 4.0 hliník

20252427

Cenové rozmezí
96,7645 Kč - 67,7353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.0
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M3 2.0 hliník

20252199

Cenové rozmezí
69,8052 Kč - 48,8637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.0
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 2.5 hliník

20252304

Cenové rozmezí
86,6548 Kč - 60,6584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M3 5.0 hliník

20252236

Cenové rozmezí
73,0145 Kč - 51,1101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.0
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 0.7 hliník

20252250

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 59,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.7
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 0.9 hliník

20252267

Cenové rozmezí
85,05 Kč - 59,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.9