20252298
20252298
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 85,8527 Kč |
| 100 - 249 | 77,2673 Kč |
| 250 - 749 | 68,6819 Kč |
| 750 + | 60,0967 Kč |
| Pro závit d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 2.0 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 2.0 |
| D3 | 10.0 |
| Průměr montážní kuličky d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Tloušťka panelu | 14 |
| Materiál | hliník |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |