Menu Vyhledávání

Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Pouzdra s přírubou pro neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití pojistné podložky se závitem. Pouzdro s přírubou se připevní k panelu tak, že se napěchuje do zahloubeného otvoru.

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem se pak jednoduše provléknou přírubou a upevní se v panelu.

Příruby jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi, nebo z hliníku, který má dobrou tepelnou vodivost.

  • Pouzdra s přírubou – pro zajišťovací šrouby jsou alternativou k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací podložky.
  • Vyznačují se dobrou tepelnou vodivostí.
  • Slouží jako alternativa k vyřezávání vnitřního závitu do panelu nebo použití upevňovací závitové podložky.
  • Jsou provlečené přírubou a drží v panelu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, hliník Produktová řada: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 100
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 H1 D3 Materiál Panel t1±8% Pro závit d1 l1 Koupit
66,17 Kč - 101,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.00
M8
5.00
40,891 Kč - 62,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.00
M4
2.00
54,026 Kč - 83,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
15.0
ocel nerezavějící AISI 303
3.00
M6
3.00
40,891 Kč - 62,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
5.00
M4
5.00
44,361 Kč - 68,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.5
12.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.00
M5
5.00
54,026 Kč - 83,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
15.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.50
M6
1.50
66,17 Kč - 101,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.25
M8
1.25
66,17 Kč - 101,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
4.00
M8
4.00
40,891 Kč - 62,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
1.25
M4
1.25
44,361 Kč - 68,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.5
12.5
ocel nerezavějící AISI 303
1.25
M5
1.25
40,891 Kč - 62,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
1.50
M3
1.50
44,361 Kč - 68,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.5
12.5
ocel nerezavějící AISI 303
1.50
M5
1.50
40,891 Kč - 62,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
2.00
M3
2.00
44,361 Kč - 68,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
2.5
12.5
ocel nerezavějící AISI 303
2.00
M5
2.00
54,026 Kč - 83,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
3.0
15.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.00
M6
2.00
66,17 Kč - 101,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
2.50
M8
2.50
66,17 Kč - 101,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
0.90
M8
0.90
40,891 Kč - 62,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
1.5
7.5
ocel nerezavějící AISI 303
5.00
M3
5.00
40,891 Kč - 62,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.8
2.0
10.0
ocel nerezavějící AISI 303
6.00
M4
6.00
66,17 Kč - 101,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
4.0
20.0
ocel nerezavějící AISI 303
0.70
M8
0.70
  • z/ze 5
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 5.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180690

Cenové rozmezí
101,8565 Kč - 66,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    5.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 2.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180379

Cenové rozmezí
62,9478 Kč - 40,891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 3.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180164

Cenové rozmezí
83,0217 Kč - 54,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    3.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    3.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 5.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180416

Cenové rozmezí
62,9478 Kč - 40,891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    5.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 5.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180515

Cenové rozmezí
68,40 Kč - 44,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    5.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 1.50 ocel nerezavějící AISI 303

20180171

Cenové rozmezí
83,0217 Kč - 54,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.50
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 1.25 ocel nerezavějící AISI 303

20180638

Cenové rozmezí
101,8565 Kč - 66,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.25
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 4.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180683

Cenové rozmezí
101,8565 Kč - 66,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    4.00
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 1.25 ocel nerezavějící AISI 303

20180355

Cenové rozmezí
62,9478 Kč - 40,891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.25
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 1.25 ocel nerezavějící AISI 303

20180454

Cenové rozmezí
68,40 Kč - 44,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.25
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.25
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M3 1.50 ocel nerezavějící AISI 303

20180263

Cenové rozmezí
62,9478 Kč - 40,891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.50
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 1.50 ocel nerezavějící AISI 303

20180461

Cenové rozmezí
68,40 Kč - 44,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    1.50
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    1.50
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M3 2.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180270

Cenové rozmezí
62,9478 Kč - 40,891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M5 2.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180478

Cenové rozmezí
68,40 Kč - 44,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M5
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M6 2.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180560

Cenové rozmezí
83,0217 Kč - 54,026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.00
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 2.50 ocel nerezavějící AISI 303

20180669

Cenové rozmezí
101,8565 Kč - 66,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.50
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.50
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 0.90 ocel nerezavějící AISI 303

20198046

Cenové rozmezí
101,8565 Kč - 66,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.90
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.90
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M3 5.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180317

Cenové rozmezí
62,9478 Kč - 40,891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.00
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M4 6.00 ocel nerezavějící AISI 303

20180423

Cenové rozmezí
62,9478 Kč - 40,891 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M4
  • Panel t1±8%
    6.00
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    6.00
Pouzdra s přírubou - pro šrouby s tenkým dříkem M8 0.70 ocel nerezavějící AISI 303

20180614

Cenové rozmezí
101,8565 Kč - 66,17 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Pro závit d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.70
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.70