20180423
20180423
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 62,9478 Kč |
| 50 - 99 | 53,5304 Kč |
| 100 - 199 | 50,3087 Kč |
| 200 - 499 | 47,335 Kč |
| 500 - 999 | 44,113 Kč |
| 1000 + | 40,891 Kč |
| Pro závit d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 6.00 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 6.00 |
| D3 | 10.0 |
| Průměr montážní kuličky d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Tloušťka panelu | 4.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |