Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.
Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.
Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.
Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.
Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška příruby | Vnější průměr příruby | Materiál | Výška základny | Vnitřní průměr | Kompatibilní velikosti šroubů | Vnější průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6414 Kč - 1,5478 Kč | 18 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 34,429 Kč - 34,429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.083 in
2.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 9,9982 Kč - 9,9982 Kč | 220 Skladem |
0.024 in
0.6 mm
|
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 1,9103 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
|
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
|
||
| 4,5319 Kč - 4,5319 Kč | 1000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
||
| 1,8267 Kč - 2,8865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 1,8267 Kč - 2,5518 Kč | 30000 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 5,7033 Kč - 10,3747 Kč | 69 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 8,032 Kč - 8,032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 2,733 Kč - 3,8068 Kč | 1800 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 5,773 Kč - 7,4882 Kč | 45452 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
|
polyamid
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
|
||
| 4,5319 Kč - 4,5319 Kč | 67189 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|
||
| 2,8446 Kč - 3,9742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|
||
| 5,9961 Kč - 7,7671 Kč | 5000 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
|
polyamid
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
| 1,7709 Kč - 2,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
|
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
|
||
| 3,7092 Kč - 4,5319 Kč | 2080 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
||
| 3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 2,8446 Kč - 4,5319 Kč | 55450 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|
||
| 1,8267 Kč - 2,5518 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
|
||
| 1,1977 Kč - 1,4362 Kč | 21000 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
|
polyamid 6.6
|
|
0.114 in
2.9 mm