These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící Barva: přírodní Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | kompresní | Celková délka | Provedení | Tensile strength N | Materiál | Kompatibilní velikosti šroubů | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,8455 Kč - 139,8283 Kč | 20 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
levé
|
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
||
| 222,8214 Kč - 247,5793 Kč | 14 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
||
| 358,8342 Kč - 502,3678 Kč | 28 Skladem |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
9449.0
|
ocel nerezavějící
|
5.4
|
||
| 20060312 | 49,0147 Kč - 54,4609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.953 in
202.0 mm
|
levé
|
4945.0
|
ocel pozinkovaná
|
|
|
| 20067823 | 135,6594 Kč - 150,7327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
4310.0
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
|
| 49,0147 Kč - 54,4609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.315 in
135.0 mm
|
pravé
|
4466.0
|
ocel pozinkovaná
|
|
||
| 52,83 Kč - 58,6999 Kč | 50 Skladem |
|
11.496 in
292.0 mm
|
pravé
|
|
ocel pozinkovaná
|
|
||
| 20060398 | 49,0147 Kč - 54,4609 Kč | 2 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
|
ocel pozinkovaná
|
|
|
| 131,1946 Kč - 145,7718 Kč | 155 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
pravé
|
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 20121402 | 142,3475 Kč - 158,1639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.496 in
292.0 mm
|
pravé
|
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
|
| 196,5353 Kč - 1 493,0864 Kč | 14 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
pravé
|
7572.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 206,5687 Kč - 1 621,0214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.496 in
292.0 mm
|
levé
|
5664.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 189,3617 Kč - 1 461,6771 Kč | 411 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
levé
|
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 196,5353 Kč - 1 493,0864 Kč | 48 Skladem |
|
7.953 in
202.0 mm
|
levé
|
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
|
||
| 52,83 Kč - 58,6999 Kč | 230 Skladem |
|
11.496 in
292.0 mm
|
levé
|
4745.0
|
ocel pozinkovaná
|
|
||
| 54,4107 Kč - 60,4562 Kč | 284 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
levé
|
4909.0
|
ocel pozinkovaná
|
|
||
| 310,2988 Kč - 2 878,1557 Kč | 16 Skladem |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
pravé
|
6146.0
|
ocel nerezavějící
|
5.4
|
||
| 128,2424 Kč - 1 149,8833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.315 in
135.0 mm
|
levé
|
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
||
| 135,6594 Kč - 150,7327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
levé
|
4664.0
|
ocel pozinkovaná
|
5.4
|
||
| 121,0386 Kč - 134,4873 Kč | 22 Skladem |
|
5.315 in
135.0 mm
|
pravé
|
|
ocel pozinkovaná
|
5.4