Menu Vyhledávání

Podpěrky s ploškou

Skladem

Tyto natlačovací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
3,5621 Kč - 3,958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
3,7816 Kč - 4,2018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
3,5315 Kč - 3,9238 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
4,0356 Kč - 4,4841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
3,9948 Kč - 4,4388 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
5,3421 Kč - 5,9358 Kč 7000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
4,869 Kč - 5,9893 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,2179 Kč - 4,6865 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
3,5282 Kč - 3,9202 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,2014 Kč - 3,557 Kč 340 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
10021866 6,3483 Kč - 7,8278 Kč 5000 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
3,404 Kč - 4,1509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
5,9175 Kč - 6,1616 Kč 6000 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,9733 Kč - 4,4147 Kč 27000 Skladem
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,9236 Kč - 4,3595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,1169 Kč - 3,4633 Kč 11000 Skladem
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
8,4597 Kč - 8,9767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
2,6633 Kč - 2,9592 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
5,0844 Kč - 6,2335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
3,7788 Kč - 4,1987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
  • z/ze 2
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10153116

Cenové rozmezí
3,958 Kč - 3,5621 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 HB přírodní

10316436

Cenové rozmezí
4,2018 Kč - 3,7816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.3 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    10.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001776

Cenové rozmezí
3,9238 Kč - 3,5315 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021989

Cenové rozmezí
4,4841 Kč - 4,0356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022382

Cenové rozmezí
4,4388 Kč - 3,9948 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022429

Cenové rozmezí
5,9358 Kč - 5,3421 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022375

Cenové rozmezí
5,9893 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022450

Cenové rozmezí
4,6865 Kč - 4,2179 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022443

Cenové rozmezí
3,9202 Kč - 3,5282 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022412

Cenové rozmezí
3,557 Kč - 3,2014 Kč

Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10021866

Cenové rozmezí
7,8278 Kč - 6,3483 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10021880

Cenové rozmezí
4,1509 Kč - 3,404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10021996

Cenové rozmezí
6,1616 Kč - 5,9175 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021965

Cenové rozmezí
4,4147 Kč - 3,9733 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022009

Cenové rozmezí
4,3595 Kč - 3,9236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022405

Cenové rozmezí
3,4633 Kč - 3,1169 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    4.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10021897

Cenové rozmezí
8,9767 Kč - 8,4597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10021934

Cenové rozmezí
2,9592 Kč - 2,6633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021903

Cenové rozmezí
6,2335 Kč - 5,0844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10021941

Cenové rozmezí
4,1987 Kč - 3,7788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    5.6 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Arrowhead Fix
  • Průměr těla
    7.1 mm