10021880
PS-12-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,1509 Kč |
| 5000 + | 3,404 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.189 in |
| Průměr otvoru | 4.8 mm |
| Výška zajišťovací hlavy | 5.6 mm |
| Výška zajišťovací hlavy | 0.22 in |
| Montáž pomocí | Locking Arrowhead Fix |
| Průměr těla | 7.1 mm |
| Průměr těla | 0.28 in |
| Celková šířka | 14.3 mm |
| Celková šířka | 0.563 in |
| Tloušťka panelu | 0.030 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Délka rozpěrky | 19.1 mm |
| Délka rozpěrky | 0.752 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| standardní | RMS |
| standardní | REACH |
| standardní | UL |
| standardní | RoHS |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |