10022450
PSM-9-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,6865 Kč |
| 5000 + | 4,2179 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Průměr otvoru | 3.2 mm |
| Průměr otvoru | 0.126 in |
| Výška zajišťovací hlavy | 0.157 in |
| Výška zajišťovací hlavy | 4.0 mm |
| Montáž pomocí | Locking Arrowhead Fix |
| Průměr těla | 0.173 in |
| Průměr těla | 4.4 mm |
| Celková šířka | 0.374 in |
| Celková šířka | 9.5 mm |
| Tloušťka panelu | 0.030 - 0.079 in |
| Tloušťka panelu | 0.8 - 2.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.563 in |
| Délka rozpěrky | 14.3 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| standardní | UL |
| standardní | RoHS |
| standardní | RMS |
| standardní | REACH |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |