Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
2,0578 Kč - 2,0578 Kč 22578 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
2,1932 Kč - 2,1932 Kč 39000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
6,4172 Kč - 6,4172 Kč 750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
5,9027 Kč - 5,9027 Kč 7000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
4,1415 Kč - 4,1415 Kč 1600 Skladem
šedá
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
4,576 Kč - 4,576 Kč 4000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
11,6715 Kč - 11,6715 Kč 23660 Skladem
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
3,3605 Kč - 3,3605 Kč 300 Skladem
přírodní
polypropylen
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
7,9876 Kč - 7,9876 Kč 2000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
10.0 mm
2.5 mm
1,2902 Kč - 1,2902 Kč 20000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,9359 Kč - 1,9359 Kč 20750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
9,9777 Kč - 9,9777 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
17,7352 Kč - 17,7352 Kč 750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
21.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
1,305 Kč - 1,305 Kč 650 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
25,7771 Kč - 25,7771 Kč 3750 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
21,0251 Kč - 21,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
10,5463 Kč - 10,5463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,018 Kč - 1,018 Kč 71000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,62 Kč - 0,62 Kč 22600 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.2 mm
9.0 mm
1.0 mm
2,3827 Kč - 2,3827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
13.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • z/ze 31
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068380

Cenové rozmezí
2,0578 Kč - 2,0578 Kč

Skladové zásoby
22578 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10067840

Cenové rozmezí
2,1932 Kč - 2,1932 Kč

Skladové zásoby
39000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068434

Cenové rozmezí
6,4172 Kč - 6,4172 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.0 mm 50.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068120

Cenové rozmezí
5,9027 Kč - 5,9027 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

10042229

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm polyamid 6.6

10184202

Cenové rozmezí
4,576 Kč - 4,576 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Cenové rozmezí
11,6715 Kč - 11,6715 Kč

Skladové zásoby
23660 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm polypropylen

10042328

Cenové rozmezí
3,3605 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 6.4 mm 10.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10184806

Cenové rozmezí
7,9876 Kč - 7,9876 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.3 mm 18.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10067994

Cenové rozmezí
1,2902 Kč - 1,2902 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.0 mm 22.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10068373

Cenové rozmezí
1,9359 Kč - 1,9359 Kč

Skladové zásoby
20750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10184493

Cenové rozmezí
9,9777 Kč - 9,9777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 21.0 mm 36.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068168

Cenové rozmezí
17,7352 Kč - 17,7352 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm polyamid 6.6

10067932

Cenové rozmezí
1,305 Kč - 1,305 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10068137

Cenové rozmezí
25,7771 Kč - 25,7771 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10184912

Cenové rozmezí
21,0251 Kč - 21,0251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10184431

Cenové rozmezí
10,5463 Kč - 10,5463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.3 mm 12.0 mm 1.6 mm polyamid 6.6

10068007

Cenové rozmezí
1,018 Kč - 1,018 Kč

Skladové zásoby
71000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.2 mm 9.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10068403

Cenové rozmezí
0,62 Kč - 0,62 Kč

Skladové zásoby
22600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.3 mm 18.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10067970

Cenové rozmezí
2,3827 Kč - 2,3827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní