Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
3,3327 Kč - 4,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
9,5659 Kč - 15,5063 Kč 1400 Skladem
přírodní
polyamid
3,5279 Kč - 4,5319 Kč 20000 Skladem
černá
PVC
10,3887 Kč - 16,8589 Kč 1199 Skladem
přírodní
polyamid
4,1833 Kč - 5,4383 Kč 6000 Skladem
přírodní
polyamid
10,5463 Kč - 10,5463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
2,6535 Kč - 2,6535 Kč 3000 Skladem
černá
polyamid 6.6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
10,5281 Kč - 17,1378 Kč 55500 Skladem
přírodní
polyamid
2,6774 Kč - 3,7371 Kč 9500 Skladem
přírodní
polyamid
4,3227 Kč - 5,5639 Kč 3500 Skladem
přírodní
polyamid
3,0259 Kč - 4,1973 Kč 7768 Skladem
přírodní
polyamid
1,3553 Kč - 1,3553 Kč 23900 Skladem
přírodní
polyamid
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 11500 Skladem
přírodní
polyamid
8,4503 Kč - 15,4365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
7,2093 Kč - 13,1497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
5,006 Kč - 6,9443 Kč 15273 Skladem
přírodní
polyamid
7,6276 Kč - 13,8887 Kč 3400 Skladem
přírodní
polyamid
3,6534 Kč - 4,7271 Kč 2000 Skladem
přírodní
polyamid
2,3008 Kč - 3,2072 Kč 12120 Skladem
přírodní
polyamid
3,8626 Kč - 4,9782 Kč 24612 Skladem
přírodní
polyamid
  • z/ze 31
Podložky 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm polyamid

10114261

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 20.3 mm 33.0 mm 3.0 mm polyamid

10114353

Cenové rozmezí
15,5063 Kč - 9,5659 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky ploché 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117323

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Podložky 25.2 mm 40.0 mm 1.7 mm polyamid

10114391

Cenové rozmezí
16,8589 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
1199 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm polyamid

10114223

Cenové rozmezí
5,4383 Kč - 4,1833 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky fixační
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10213650

Cenové rozmezí
10,5463 Kč - 10,5463 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
Podložky 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10213698

Cenové rozmezí
2,6535 Kč - 2,6535 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    černá
Podložky 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm polyamid

10117477

Cenové rozmezí
17,1378 Kč - 10,5281 Kč

Skladové zásoby
55500 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm polyamid

10118061

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Specifikace
    DIN 433
Podložky 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm polyamid

10114254

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 8.0 mm 14.0 mm 2.0 mm polyamid

10114179

Cenové rozmezí
4,1973 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
7768 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm polyamid

10117262

Cenové rozmezí
1,3553 Kč - 1,3553 Kč

Skladové zásoby
23900 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm polyamid

10114162

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
11500 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 13.0 mm 34.0 mm 1.5 mm polyamid

10114292

Cenové rozmezí
15,4365 Kč - 8,4503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 16.5 mm 34.0 mm 1.5 mm polyamid

10114346

Cenové rozmezí
13,1497 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm polyamid

10114285

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
15273 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm polyamid

10114384

Cenové rozmezí
13,8887 Kč - 7,6276 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 5.2 mm 12.0 mm 2.0 mm polyamid

10114131

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm polyamid

10114216

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 2,3008 Kč

Skladové zásoby
12120 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podložky 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm polyamid

10114209

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
24612 Skladem
Parametry
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Celní nomenklatura
    3926909790